Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características de la configuración
-
Número de polos :
1
-
Número de posiciones :
2
Características eléctricas
-
Voltaje nominal (IEC) (VAC):
1000
-
Corriente nominal (IEC) (A):
520
-
Corriente nominal (UL) (A):
340, 420
Características del contacto
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A):
520
Fijación mecánica
-
Tipo de montaje del conector :
Riel DIN
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa :
PA 6
Dimensiones
-
Altura de producto :
83.5 mm [ 3.28 in ]
-
Profundidad del producto :
118 mm [ 4.64 in ]
-
Ancho de producto :
45 mm [ 1.77 in ]
Estándares de la industria
-
Índice de flamabilidad UL :
UL 94V-2