Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de producto de clema modular :
Bornera de bloque terminal pasante
Características de la configuración
-
Número de niveles :
1
-
Número de circuitos :
1
-
Número de posiciones :
2
-
Función del bloque :
A tierra
-
Tipo de manómetro :
11 de diámetro
Características eléctricas
-
Tensión de resistencia dieléctrica (máx.) (V):
2200
-
Corriente nominal admisible de corta duración (A):
6000
-
Voltaje nominal de resistencia de impulso (IEC) (V):
8000
Características del cuerpo
-
Color del producto :
Verde y amarillo
-
Peso del producto :
83 g [ 3.268 oz ]
Características de la terminación
-
Método de conexión a alambre y cable :
Terminal de tornillo
Fijación mecánica
-
Tipo de montaje en riel DIN :
TH35-7.5, TH35-15
-
Tipo de montaje del conector :
Riel DIN
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa :
Poliamida
Dimensiones
-
Capacidad de circuito principal - 1 ferrule no aislado por abrazadera de tornillo (mm²):
1 – 50
-
Capacidad de circuito principal - Ferrule doble por abrazadera de tornillo (mm²):
1 – 16
-
Espacio entre productos :
16 mm [ .63 in ]
-
Altura de producto :
63.6 mm [ 2.504 in ]
-
Capacidad de circuito principal - 1 ferrule no aislado por abrazadera de tornillo (AWG):
18 – 0
-
Capacidad de circuito principal - 2 conductores flexibles por abrazadera de tornillo (mm²):
1 – 25
-
Longitud de pelado de cable :
17 mm [ .669 in ]
-
Profundidad del producto :
61.2 mm [ 2.409 in ]
-
Calibre del cable (mm²):
50
-
Capacidad de circuito principal - 2 conductores rígidos trenzados por abrazadera de tornillo (AWG):
18 – 4
-
Capacidad de circuito principal - 1 conductor flexible por abrazadera de tornillo (mm²):
1 – 50
-
Calibre del cable (AWG):
1
-
Capacidad de circuito principal - 1 conductor rígido trenzado por abrazadera de tornillo (AWG):
18
-
Capacidad de circuito principal - Ferrule doble por abrazadera de tornillo (AWG):
18 – 4
-
Capacidad de circuito principal - 1 conductor rígido trenzado por abrazadera de tornillo (mm²):
1 – 50
-
Capacidad de circuito principal - 1 ferrule aislado por abrazadera de tornillo (AWG):
18 – 0
-
Capacidad de circuito principal - 2 conductores rígidos trenzados por abrazadera de tornillo (mm²):
1 – 25
-
Capacidad de circuito principal - 1 ferrule aislado por abrazadera de tornillo (mm²):
1 – 50
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-55 – 110 °C [ -67 – 230 °F ]
-
Rango de la temperatura de instalación :
-5 – 40 °C [ 23 – 104 °F ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Potencia y señal
Estándares de la industria
-
Índice de flamabilidad UL :
UL 94V-0