Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de accesorio conductor :
Barra de puente
Características de la configuración
Características eléctricas
-
Corriente nominal admisible de corta duración (A):
720
-
Voltaje nominal (CSA) (V):
600
-
Voltaje nominal (IEC) (V):
1000
-
Corriente nominal (CSA) (A):
30
-
Corriente nominal (UL) (A):
30
-
Corriente nominal (IEC) (A):
41
-
Voltaje nominal de resistencia de impulso (IEC) (V):
8000
-
Voltaje nominal de funcionamiento (UL y CSA) (máx.) - Circuito principal (V):
600
-
Tensión de resistencia dieléctrica (máx.) (V):
2200
-
Pérdida de potencia (W):
1.3
Características del cuerpo
-
Peso del producto :
7.4 g [ .261 oz ]
-
Tipo de material de plástico y de resina :
Poliamida
-
Color del producto :
Naranja
Características del contacto
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A):
41
Fijación mecánica
-
Tipo de retención de montaje en PCB :
Sin tornillos
Dimensiones
-
Altura de producto :
57 mm [ 2.244 in ]
-
Profundidad del producto :
26.8 mm [ 1.055 in ]
-
Ancho de producto :
6 mm [ .236 in ]
-
Espacio entre productos :
6 mm [ .236 in ]
Condiciones de uso
-
Rango de la temperatura de instalación :
-5 – 40 °C [ 23 – 104 °F ]
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-55 – 110 °C [ -67 – 230 °F ]
Estándares de la industria