Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de accesorio conductor :
Barra de puente
Características de la configuración
Características eléctricas
-
Voltaje nominal (IEC) (V):
160
-
Corriente nominal (CSA) (A):
51
-
Corriente nominal (UL) (A):
51
-
Corriente nominal (IEC) (A):
50
Características del cuerpo
-
Peso del producto :
39 g [ 1.376 oz ]
-
Tipo de material de plástico y de resina :
Poliamida
-
Color del producto :
Naranja
Características del contacto
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A):
50
Fijación mecánica
-
Par de apriete (in-lbs):
6.2
-
Par de apriete (Nm):
.7
-
Tipo de retención de montaje en PCB :
Montaje mediante tornillo
Dimensiones
-
Tamaño de herramienta :
3.5 mm [ .138 in ]
-
Altura de producto :
80.5 mm [ 3.169 in ]
-
Longitud del producto :
32.4 mm [ 1.275 in ]
-
Profundidad del producto :
32.4 mm [ 1.276 in ]
-
Ancho de producto :
8 mm [ .315 in ]
-
Espacio entre productos :
8 mm [ .315 in ]
Condiciones de uso
-
Rango de la temperatura de instalación :
-5 – 40 °C [ 23 – 104 °F ]
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-55 – 110 °C [ -67 – 230 °F ]
Estándares de la industria