Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de accesorio conductor :
Barra de puente
Características de la configuración
Características eléctricas
-
Corriente nominal admisible de corta duración (A):
11400
-
Voltaje nominal (CSA) (V):
600
-
Voltaje nominal (IEC) (V):
1000
-
Corriente nominal (CSA) (A):
230
-
Corriente nominal (UL) (A):
230
-
Corriente nominal (IEC) (A):
232
-
Voltaje nominal de resistencia de impulso (IEC) (V):
8000
-
Voltaje nominal de funcionamiento (UL y CSA) (máx.) - Circuito principal (V):
600
-
Tensión de resistencia dieléctrica (máx.) (V):
3500
-
Pérdida de potencia (W):
7.4
Características del cuerpo
-
Peso del producto :
41.2 g [ 1.453 oz ]
Características del contacto
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A):
232
Fijación mecánica
-
Par de apriete (in-lbs):
17.7
-
Par de apriete (Nm):
2
-
Tipo de retención de montaje en PCB :
Montaje mediante tornillo
Dimensiones
-
Tamaño de herramienta :
4 mm [ .157 in ]
-
Altura de producto :
42 mm [ 1.653 in ]
-
Profundidad del producto :
20.7 mm [ .815 in ]
-
Ancho de producto :
26 mm [ 1.024 in ]
-
Espacio entre productos :
26 mm [ 1.024 in ]
Condiciones de uso
-
Rango de la temperatura de instalación :
-5 – 40 °C [ 23 – 104 °F ]
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-55 – 110 °C [ -67 – 230 °F ]
Estándares de la industria