Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de conector y de carcasa :
Receptáculo
-
El conector y el contacto se conectan a :
Placa de circuito impreso
-
Sellable :
No
-
Sistema de conectores :
Cable a cable, Cable a placa
Características de la configuración
-
Número de posiciones :
24
-
Fuerza de inserción (Newton):
4
-
Número de filas :
2
-
Número de posiciones de señal :
24
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (VAC):
600
Características del contacto
-
Tipo de contacto :
Enchufe
Características de la carcasa
-
Distancia entre pines :
4.2 mm [ .165 in ]
-
Color de la carcasa :
Natural
-
Material de la carcasa :
Nailon
Dimensiones
-
Distancia entre filas :
4.2 mm [ .165 in ]
-
Ancho de producto :
11.7 mm [ .46 in ]
-
Altura del conector :
18.8 mm [ .74 in ]
-
Longitud del producto :
51.7 mm [ 2.04 in ]
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento (°C):
-55 – 105
Marcado de identificación
-
Función de identificación de circuito :
Con
Estándares de la industria
-
Compatible con productos aprobados :
UL E28476
-
Índice de flamabilidad UL :
UL 94V-2
-
Compatible con organizaciones o normas :
UL, CSA, VDE
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Encapsulado
-
Cantidad por empaque :
1