Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de contactor y de relevador :
Relevador de potencia de uso general
Características de la configuración
-
Número de polos de contacto :
2
-
Características especiales de bobina :
Aislamiento de bobina Clase B según UL
-
Disposición de contactos :
2 tipo C, DPDT-CO
Características eléctricas
-
Voltaje de conmutación de los contactos (máx.) (VAC):
600
-
Voltaje de conmutación de los contactos (máx.) (VDC):
50
-
Potencia nominal de bobina de CA (VA):
9.8
-
Resistencia de bobina (Ω):
290
-
Carga de conmutación de contacto (mín.) :
1 A a 12 V
-
Corriente nominal de contacto (A):
25
-
Voltaje nominal de bobina (VAC):
120
-
Voltaje nominal de contacto (VAC):
600
-
Voltaje nominal de contacto (VDC):
125
-
Dieléctrico inicial entre contactos y bobina (Vrms):
2000
Características del contacto
-
Material del contacto :
Plata (Ag)
Características de la terminación
-
Tipo de conexión de terminal de red :
Tornillo 8-32
-
Tipo de conexión de terminal de bobina :
Tornillo de 6-32
Fijación mecánica
-
Tipo de elemento de montaje del producto :
Orificio de montaje
-
Tipo de montaje del producto :
Montaje en panel
Dimensiones
-
Altura de producto :
63.5 mm [ 2.5 in ]
-
Longitud del producto :
85.73 mm [ 3.37 in ]
-
Ancho de producto :
63.8 mm [ 2.51 in ]
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-55 – 45 °C [ -67 – 113 °F ]
-
Temperatura ambiente (máx.) :
45 °C [ 113 °F ]
Operación/aplicación
-
Tipo de corriente :
CA
-
Sistema magnético de bobina :
Monoestable
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Bandeja
Otro
-
Clase de potencia nominal de bobina (VA):
9 – 10
-
Clase de corriente de contacto (A):
20 – 30