Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de accesorio de relevador :
Enchufe
Características de la configuración
-
Opciones de relevador :
Puesta a tierra
Características del cuerpo
-
Material del cuerpo :
Poliéster
Características del contacto
-
Estilo de terminal :
PC Stag
-
Material de recubrimiento de contacto :
Estaño
-
Material del contacto :
Latón de resorte
-
Tipo de enchufe para relevador :
PCB
-
Configuración de polos :
2
Características de la terminación
-
Longitud de pin :
4.57 mm [ .18 in ]
-
Número de pines :
11
Fijación mecánica
-
Tipo de elemento de montaje del producto :
Bloqueo lateral
-
Tipo de montaje del producto :
montable a placa
Otro
-
Nota sobre relevadores :
Conexión a tierra de la terminal