Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
El conector y el contacto se conectan a :
Placa de circuito impreso
-
Estilo de manga para tomacorriente :
Parte inferior abierta
-
Sistema de conectores :
Cable a placa
-
Sellable :
No
Características de la configuración
-
Compatible con el tipo de alambre y de cable :
Alambre conductor
Características del cuerpo
-
Material de manga :
Cobre
-
Material de recubrimiento de la manga :
Estaño
Características del contacto
-
Material base de contacto :
Cobre de berilio
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto :
Oro (Au)
-
Material de recubrimiento del resorte de contacto :
Estaño
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A):
5
Características de la terminación
-
Método de conexión a alambre y cable :
Soldadura
-
Método de inserción :
Manual/Semiautomático/Automático
-
Método de conexión a PCB :
Orificio pasante: ajuste a presión
Dimensiones
-
Grosor de la PCB (recomendado) :
.79 – 3.18 mm [ .03 – .05 in ]
-
Longitud del tomacorriente :
2.54 mm [ .1 in ]
-
Diámetro de orificio en PCB :
1.04 mm [ .041 in ]
-
Rango de diámetro de pin de conexión (mm):
.28 – .46, .41 – .53
-
Rango de diámetro de pin de conexión (in):
.016 – .021, .011 – .018
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Señal
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque :
2500
-
Método de empaque :
Carrete
Otro
-
Material del resorte :
Cobre de berilio