Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características de la configuración
-
Orientación del montaje en PCB :
Vertical
-
Número de posiciones :
1
Características eléctricas
-
Resistencia de aislamiento (MΩ):
1000
-
Resistencia de contacto (mΩ):
10
Características del cuerpo
-
Estilo de marco :
Portador de película
-
Tamaño de conector :
Cero
Características del contacto
-
Tipo de contacto :
Enchufe
-
Tipo de zócalo IC :
DIP
-
Material base de contacto :
Cobre de berilio
-
Tipo de contacto de acoplamiento :
Cuatro contactos
-
Fabricación de contactos :
Macizo
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto :
Oro (Au)
-
Grosor de material de recubrimiento para área de conexión de contacto (µin):
25
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A):
3
Características de la terminación
-
Longitud de pin :
3.18 mm [ .125 in ]
-
Método de conexión a PCB :
Orificio pasante: soldadura
Características de la carcasa
-
Distancia entre pines :
2.54 mm [ .1 in ]
Dimensiones
-
Altura del perfil desde la PCB :
0 mm [ 0 in ]
-
Distancia entre filas :
10.16 mm [ .4 in ]
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque :
5000
-
Método de empaque :
Carrete