Productos de sockets DIP para conexiones confiables
Los sockets DIP y HOLTITE pueden proporcionar una conexión confiable entre los dispositivos de circuitos integrados y las PCB. El contacto de socket HOTLITE está diseñado como una solución de ajuste a presión con el orificio pasante chapado de una placa de cableado impresa. Para los componentes del paquete DIP, los contactos de socket HOLTITE en el carrete tienen soportes de terminal desechables que se pueden pelar y desechar después del ensamblaje. La familia de sockets DIP de TE Connectivity incluye contactos de socket HOLTITE (discretos) y contactos de socket HOLTITE (carretes de patrón DIP).
Disponibles de 1 a 48 contactos, nuestros sockets DIP proporcionan una conexión confiable entre dispositivos de circuito integrado (CI) y las PCB. Las opciones de terminación pueden incluir montaje en orificio pasante y superficie, contactos de cuatro dedos y doble hoja, así como una variedad de opciones de chapado.
Características del producto
Sockets DIP
- El socket HOLTITE (perfil cero sin soldadura) está disponible
- Los contactos internos de precisión de cuatro dedos o los contactos de doble hoja son opcionales
- Carcasas de marco abierto y marco cerrado
CI a socket a PCB


Cuatro contactos de resorte
Los contactos internos de cuatro dedos mecanizados o estampados de precisión con carcasas de marco abierto o cerrado facilitan los sockets DIP altamente confiables.

Contactos de doble hoja
Los contactos de doble hoja proporcionan una solución rentable para el diseño del socket DIP con características de manipulación superiores.
-140x140.jpg)
Perfil cero (HOLTITE)
El contacto del socket HOLTITE está diseñado para encajar a presión en el orificio pasante chapado de una placa de cableado impresa y ofrece el perfil cero sin soldadura al permitir que el orificio pasante chapado se convierta en el socket del componente. Para los componentes del paquete DIP, los contactos de socket HOLTITE en el carrete proporcionan soportes de terminal desechables que se pueden pelar y desechar después del ensamblaje.