Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Dispositivo sellado :
Sí
-
Tipo de interruptor DIP y SIP :
DIP
-
Estilo de accionador :
Al ras, Deslizante
Características de la configuración
-
Número de interruptores :
4
-
Configuración de un polo y un tiro :
Dos polos – Un solo tiro
Características eléctricas
-
Corriente nominal de contacto (A):
0.1
-
Voltaje de funcionamiento (VDC):
50
Características del cuerpo
-
Orientación del producto :
Vertical
-
Color del accionador :
Marfil
-
Color de la caja :
Negro
-
Material de caja :
Poliéster GF
Características del contacto
-
Material de recubrimiento de contacto de conmutación :
Dorado
-
Material base de contacto :
Aleación de cobre
Características de la terminación
-
Longitud de pin :
3.81 mm [ .15 in ]
Características de la carcasa
-
Distancia entre pines :
2.54 mm [ .1 in ]
Dimensiones
-
Altura de producto :
6.5 mm [ .256 in ]
-
Longitud del producto :
12.29 mm [ .484 in ]
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento (°C):
-10 – 60
Operación/aplicación
-
Característica del proceso de ensamble :
Embalaje de inserción automática
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque :
21