Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de producto del conector :
Conjunto de conector
-
Interfaz de RF :
SMA
-
Estilo de conector RF :
Receptáculo
-
Sistema de conectores :
Cable a panel, Cable a panel
-
Sellable :
No
Características de la configuración
-
Número de posiciones :
1
-
Número de contactos coaxiales :
1
Características eléctricas
Características del cuerpo
-
Orientación de conector de cable :
Recto
-
Material del cuerpo :
Acero inoxidable
Características del contacto
-
Material de recubrimiento de contacto central de conector RF :
Oro
-
Material de contacto central de conector RF :
Cobre de berilio
-
Configuración de contacto para conector RF :
Contactos con tornillos cautivos
Características de la terminación
-
Método de conexión a alambre y cable :
Terminal de soldadura, Terminal de soldadura
Fijación mecánica
-
Estilo de conexión de panel :
Montaje frontal, Montaje posterior
-
Tipo de elemento del montaje en panel :
Brida
-
Mecanismo de acoplamiento de conector RF :
Roscado, Roscado
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje en panel
-
Método de captivación de contacto RF :
Soldadura
-
Detención :
Sin
Dimensiones
-
Longitud del producto :
14.4 mm [ .567 in ]
-
Diámetro externo del conector RF acoplado (aproximado) :
6.35 mm [ .25 in ]
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-65 – 165 °C [ -85 – 329 °F ]
Operación/aplicación
-
Frecuencia de funcionamiento (GHz):
26
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque :
100
-
Método de empaque :
Caja, Caja
Otro
-
Grado :
Para uso profesional
-
Material dieléctrico :
PTFE
-
Número de orificios de montaje en panel :
2