Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Otro
-
Grado :
Para uso comercial
-
Características adicionales :
Sin soldadura
-
Material dieléctrico :
PTFE
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
Conforme con exenciones
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
Conforme con exenciones
Características del tipo de producto
-
Interfaz de RF :
Ultraminiatura (LEPRA/CON)
-
Estilo de conector RF :
Conector macho
-
Compatible con el tipo de cable RF :
RG 178/U, RG 196/U
-
Sellable :
No
-
El conector y el contacto se conectan a :
Alambres y cables
Dimensiones
-
Diámetro externo del conector RF acoplado (aproximado) :
4.06 mm [ .16 in ]
Características eléctricas
Fijación mecánica
-
Mecanismo de acoplamiento de conector RF :
Roscado
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje de cable (colgante libre)
-
Método de captivación de contacto RF :
Tornillo
Características de la configuración
-
Número de posiciones :
1
-
Número de contactos coaxiales :
1
Características del cuerpo
-
Orientación de conector de cable :
Recto
-
Material del cuerpo :
Latón
-
Acabado de material de cuerpo :
Enchapado
-
Material del recubrimiento del cuerpo :
Oro
Características del contacto
-
Material de recubrimiento de contacto central de conector RF :
Oro
-
Material de contacto central de conector RF :
Cobre de berilio
Características de la terminación
-
Método de conexión a alambre y cable :
Engarzadora
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-55 – 125 °C [ -67 – 257 °F ]
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Encapsulado