Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características de la configuración
-
Disposición de contactos :
1 forma A (normalmente abierto)
Características eléctricas
-
Voltaje nominal de contacto (VDC):
80
-
Voltaje de entrada (VDC):
3.8 – 32
-
Corriente nominal de contacto (A):
2
Características del cuerpo
-
Tipo de alojamiento :
Con sello hermético
Características de la terminación
-
Tipo de conexión de relevador :
Conexión PCB
-
Configuración de terminal :
Pines de soldadura
Fijación mecánica
-
Tipo de montaje del producto :
Liso
Dimensiones
-
Longitud del producto :
8.51 mm [ .335 in ]
-
Ancho de producto :
9.53 mm [ .375 in ]
-
Altura de producto :
8.51 mm [ .335 in ]
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-55 – 120 °C [ -67 – 248 °F ]
Operación/aplicación
-
Tipo de corriente de entrada :
DC
-
Tipo de corriente de salida :
CC
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Bandeja/caja