Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Estilo de accionador :
Accionador redondo
Características de la configuración
-
Terminal de puesta a tierra ESD :
Con
-
Función operativa :
Apagado (Encendido)
-
Montura :
Sin
-
Configuración de un polo y un tiro :
Un solo polo – Un solo tiro
-
Número de accionadores :
Simple
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (VDC):
24
Características del cuerpo
-
Fuerza del accionador :
160 g [ 5.64 oz ]
-
Material de accionador :
Nailon
-
Orientación del producto :
Vertical
-
Color del accionador :
Blanco
Características del contacto
-
Corriente nominal de contacto (mA):
50
-
Material base de contacto :
Bronce fosfórico
-
Material de recubrimiento de contacto de conmutación :
Plata
Características de la terminación
-
Método de conexión a PCB :
Orificio pasante: soldadura
Características de la carcasa
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento (°C):
-35 – 85
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Pieza suelta