Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de contactor y de relevador :
Contactor de uso general
Características de la configuración
-
Características especiales de bobina :
Se requiere PWM externo
-
Disposición de contactos :
1 tipo X, SPST-NO-DM
Características eléctricas
-
Potencia nominal de bobina economizada (mín.) (mW):
1000
-
Voltaje de conmutación de los contactos (máx.) (VDC):
900
-
Dieléctrico Inicial entre contactos abiertos (Vrms):
4000
-
Corriente límite de apertura de contacto (A):
700
-
Resistencia de bobina (Ω):
3.9
-
Corriente límite de cierre de contacto (A):
250
-
Voltaje nominal de bobina (VDC):
12
-
Voltaje nominal de contacto (VDC):
800
-
Dieléctrico inicial entre contactos y bobina (Vrms):
4000
Características del cuerpo
-
Peso del producto :
560 g [ 19.7 oz ]
-
Tipo de alojamiento :
Protegido contra el polvo
Características del contacto
-
Material del contacto :
Aleación de plata
Características de la terminación
-
Tipo de conexión de terminal de red :
Terminales de tornillo
-
Tipo de conexión de terminal de bobina :
Conector
Dimensiones
-
Altura de producto :
49.8 mm [ 1.96 in ]
-
Longitud del producto :
85.5 mm [ 3.37 in ]
-
Ancho de producto :
96.4 mm [ 3.795 in ]
Condiciones de uso
-
Categoría medioambiental de protección :
RTI
-
Temperatura ambiente (máx.) :
85 °C [ 185 °F ]
Operación/aplicación
-
Tipo de corriente :
CC
-
Sistema magnético de bobina :
Monoestable
Otro
-
Clase de temperatura ambiental (°C):
-40 – 85
-
Clase de corriente de contacto (A):
201 – 500
-
Clase de altura (mecánica) (mm):
40 – 50