Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Forma del conector :
Rectangular
-
Sistema de conectores :
Cable a placa, Cable a placa
-
Tipo de conector y de carcasa :
Carcasa para terminales hembra
-
Sellable :
Sí
-
El conector y el contacto se conectan a :
Placa de circuito impreso
-
Función principal de bloqueo :
En el terminal
-
Conector mixto e híbrido :
Sí
Características de la configuración
-
Número de posiciones :
38
-
Número de filas :
3
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (VDC):
12
Características del cuerpo
-
Ángulo de salida del cable :
90°
-
Color del producto :
Negro
-
Conector y código de polarización :
1
Características del contacto
-
Tipo de contacto :
Receptáculo
-
Tamaño de contacto :
1.5 mm, 2.8 mm, 4.8mm, 6.3 mm
-
Ancho de terminal tab (mm):
1.5, 2.8, 6.3
-
Ancho de terminal tab (in):
.059, .11, 2.48
Fijación mecánica
-
Alineación de conexión :
Con
-
Tipo de alineación de conexión :
Con código
-
Alivio de tensión :
Añadir por accesorio
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje en placa
-
Aseguramiento de la posición del terminal :
Sí
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa :
PBT GF
Dimensiones
-
Distancia entre filas (mm):
4, 5.75, 7.8
-
Distancia entre filas (in):
.157, .226, .307
-
Longitud del producto :
93.59 mm [ 3.685 in ]
-
Ancho de producto :
49.83 mm [ 1.962 in ]
-
Altura del conector :
36.1 mm [ 1.421 in ]
Estándares de la industria
-
Índice de flamabilidad UL :
UL 94HB
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Caja, Caja
-
Cantidad por empaque :
84
Otro
-
Posibilidad de asegurar la posición del conector :
No
-
Requiere mantenimiento :
Sí