Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de accesorio de empalme :
Empalme
-
Tipo de empalme :
Empalme a compresión
-
Sellable :
No
-
Compatible con el tipo de cable conductor :
De varios hilos
Dimensiones
-
Diámetro externo (in):
1.204
-
Diámetro interno del barril :
25.17 mm [ .991 in ]
-
Calibre del cable (kcmil):
500
-
Calibre del cable (CMA):
450000 – 550000
-
Longitud del producto :
67.06 mm [ 2.64 in ]
Características del contacto
-
Material de recubrimiento de terminal :
Estaño
-
Grosor de recubrimiento de terminal (µin):
150
-
Material base de contacto :
Cobre
-
Tipo de barril :
Cerrado
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque :
25
-
Método de empaque :
Caja
Características de la configuración
-
Configuración del empalme :
De individual a individual
-
Compatible con el tipo de alambre y de cable :
Alambre conductor
Estándares de la industria
-
Compatible con productos aprobados :
UL E13288
-
Compatible con organizaciones o normas :
UL
Características de la terminación
-
Método de conexión a alambre y cable :
Engarzadora
Características del cuerpo
-
Color del producto :
Gris
Fijación mecánica
-
Soporte para el aislamiento de cables :
Sin
Condiciones de uso
-
Opción de aislamiento :
Sin aislamiento
Operación/aplicación
-
Compatible con el material base del alambre :
Cobre
Otro
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
Conforme
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
Conforme