Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de accesorio de alivio de tensión :
Arandela
Características del cuerpo
-
Material primario del producto :
PVC flexible
-
Color del producto :
Negro
Dimensiones
-
Altura de producto :
9.53 mm [ .375 in ]
-
Longitud del producto :
10.67 mm [ .42 in ]
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-55 – 85 °C [ -67 – 185 °F ]
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Bolsa
-
Cantidad por empaque :
500