Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del contacto
-
Grosor de material de recubrimiento para área de conexión de contacto (µin):
12
-
Forma de contacto :
Resorte
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A):
1, .5
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto de PCB :
Estaño
-
Material base de contacto :
Bronce fosfórico
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto :
Oro
-
Opciones de contacto :
Instalado
Características del tipo de producto
-
Tipo de conector y de carcasa :
Receptáculo
-
Sistema de conectores :
Cable a placa
-
El conector y el contacto se conectan a :
Placa de circuito impreso
-
Configuración de material de carcasa :
Estuche metálico completo
Características de la configuración
-
Número de posiciones :
68
-
Número de filas :
2
-
Orientación del montaje en PCB :
Vertical
Características de la carcasa
-
Distancia entre pines :
1.27 mm [ .05 in ]
-
Material de la carcasa :
Acero
-
Material de la carcasa :
Termoplástico
Dimensiones
-
Distancia entre filas :
1.9 mm [ .075 in ]
-
Grosor de la PCB (recomendado) :
1.6 mm [ .062 – .093 in ]
-
Grosor de panel (recomendado) :
2.01 mm [ .079 in ]
Características del cuerpo
-
Tamaño de conector :
Norma
-
Color del producto :
Negro
-
Material de recubrimiento de carcasa :
Níquel
-
Material de la protección :
Acero
-
Material de recubrimiento de la protección :
Níquel sobre cobre
Fijación mecánica
-
Retención de montaje en PCB :
Sin
-
Retención de la conexión :
Con
-
Tipo de retención de la conexión :
Bloqueo del estribo
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje en panel
-
Diámetro del orificio de montaje (mm):
2.8
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Señal
Otro
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
Conforme
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
Conforme
Características de la terminación
-
Longitud de pin :
3.1 mm [ .122 in ]
-
Método de conexión a PCB :
Orificio pasante: soldadura
-
Grosor del pin rectangular :
.32 mm [ .012 in ]
-
Ancho del pin rectangular :
.4 mm [ .015 in ]
Estándares de la industria
-
Índice de flamabilidad UL :
UL 94V-0
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Tubo
-
Cantidad por empaque :
7