Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de producto del conector :
Carcasa
-
Tipo de conector y de carcasa :
Receptáculo
Características de la configuración
-
Número de posiciones :
2
-
Número de filas :
1
Características del cuerpo
-
Tamaño de conector :
Norma
-
Color del producto :
Negro
Características del contacto
-
Tipo de contacto :
Enchufe
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa :
Termoplástico
-
Distancia entre pines :
3.96 mm [ .156 in ]
Estándares de la industria
-
Índice de flamabilidad UL :
UL 94V-0