Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de empaque :
Integrado
-
Tipo de acelerómetro :
Voltaje de 3 hilos
-
Tipo de producto del sensor de vibración :
Acelerómetro piezoeléctrico
Características del cuerpo
-
Material primario del producto :
Cerámico
-
Peso del producto :
1 g [ .04 oz ]
-
Número de ejes de detección :
Uniaxial
Características eléctricas
-
Rango de voltaje de excitación (VDC):
2.8 – 5.5
-
Tensión de salida máxima (VDC):
±1.25
Otro
-
No linealidad (FSO) (%):
±1
-
Rango de aceleración total (±) (g):
6000
-
Rango de sensibilidad (mV/g):
.21
-
Rango de aceleración (±) (g):
6000
-
Sensibilidad (mV/g):
.21
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
Conforme con exenciones
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
Conforme con exenciones
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]
Operación/aplicación
-
Tipo de corriente de salida :
CA
Estándares de la industria
Características de la señal
-
Respuesta de frecuencia (Hz):
De 2 a 10 000
Fijación mecánica
-
Tipo de montaje de sensor :
Soldadura