Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de sensor de presión :
Transductor de presión industrial
-
Tipo de presión :
Medidor
Características de la configuración
-
Conexión eléctrica :
Conector M12
Características eléctricas
-
Rango de voltaje de alimentación (V):
9 - 30
Características del cuerpo
-
Material del puerto :
17-4PH
Dimensiones
-
Ancho del plano hexagonal tomado entre las superficies planas :
22.2 mm [ 0.875 in ]
-
Altura de producto :
51.56 mm [ 2.03 in ]
Condiciones de uso
-
Presión :
400 bar [ 5800 psi ]
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]
Operación/aplicación
-
Tipo de señal de salida :
4 – 20 mA
-
Rango de presión de prueba :
Con clasificación 2X
-
Precisión de presión :
±0.25% FSO
Otro
-
Opciones de sensor :
Amortiguación, Etiqueta adhesiva
-
Conexión a puerto :
G1/4 JIS B2351 CON JUNTA TÓRICA DE NBR