Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de sensor NTC :
Termistor NTC encapsulado de vidrio
-
Resistencia a la tolerancia (a 25 °C) (%):
± 1
Características eléctricas
-
Valor β (25/85) (K):
3664
Dimensiones
-
Longitud de cable conductor :
2000 mm [ 78.74 in ]
Condiciones de uso
-
Resistencia (a 25°C) (kΩ):
15
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
'-60 – 125 °C [ '-76 – 257 °F ]
-
Temperatura de funcionamiento (máx.) :
125 °C [ 257 °F ]