Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de empaque :
Plug & Play
-
Tipo de acelerómetro :
Voltaje de 3 hilos
-
Tipo de producto del sensor de vibración :
Acelerómetro piezoeléctrico
Características de la configuración
-
Conexión eléctrica :
Cable integral
Características eléctricas
-
Rango de voltaje de excitación (VDC):
3.3 – 5.5
-
Tensión de salida máxima (VDC):
±1.25
Características de la señal
-
Respuesta de frecuencia (Hz):
2-10000
Características del cuerpo
-
Material primario del producto :
Aluminio anodizado
-
Peso del producto :
2.2 g [ .078 oz ]
-
Número de ejes de detección :
Uniaxial
Fijación mecánica
-
Tipo de montaje de sensor :
adhesivo
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]
Operación/aplicación
-
Tipo de corriente de salida :
CA
Otro
-
No linealidad (FSO) (%):
±2 %
-
Rango de aceleración (±) (g):
50
-
Sensibilidad (mV/g):
25