Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de sensor de celda de carga de fuerza :
Medidor de pantalla digital
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-10 – 60 °C [ 14 – 140 °F ]
Estándares de la industria
Características eléctricas
-
Rango de voltaje de alimentación (VDC):
11 – 300
Operación/aplicación
-
Tipo de señal de salida :
0 – 10 VDC, 4 – 20 mA
Otro
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
Conforme con exenciones
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
Conforme con exenciones