Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Operación/aplicación
-
Resolución (ppmm):
6350
-
Tipo de señal de salida :
Codificador incremental
Características del tipo de producto
-
Tipo de producto de sensor de posición :
Codificador incremental PTX150
Dimensiones
-
Rango de recorrido máximo :
1270 mm [ 50 in ]
Condiciones de uso
-
Precisión (% of FS):
±.2
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-18 – 71 °C [ 0 – 160 °F ]
Otro
-
Repetibilidad (% of FS):
.05
-
Accionamiento por codificador :
No
-
Cables de medición :
Acero inoxidable de .019 in de diámetro revestido de nailon
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
Conforme
Características del cuerpo
-
Material de caja :
Aluminio
Estándares de la industria
-
Grado IP :
IP50
-
Aprobación para zonas de riesgo :
No