Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de sensor de celda de carga de fuerza :
Celdas de carga miniatura
Características eléctricas
-
Rango total (Newton):
0 – 5
-
Rango total (lbf):
0 – 1.12
-
Rango de voltaje de alimentación (VDC):
10
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-40 – 120 °C [ -40 – 248 °F ]
-
Precisión (% of FS):
±.5
Operación/aplicación
-
Tipo de señal de salida :
±100 mV
Estándares de la industria
Otro
-
Dirección de fuerza :
Compresión, Voltaje
-
Cambio cero en CTR (%FS/°C):
±2/50
-
Cambio de sensibilidad (%FS/°C):
±2/50