Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de sensor de presión :
Transductor de presión industrial
-
Tipo de presión :
Compuesto
Características de la configuración
-
Conexión eléctrica :
DIN 43650A
Características eléctricas
-
Rango de voltaje de alimentación (V):
10 – 28
Características del cuerpo
-
Material del puerto :
316L
Dimensiones
-
Longitud del producto :
118.3 mm [ 4.66 in ]
-
Diámetro del producto :
25.4 mm [ 1 in ]
Condiciones de uso
-
Presión :
2 bar [ 29 psi ]
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]
Operación/aplicación
-
Tipo de señal de salida :
0 – 5 V
-
Rango de presión de prueba :
Con clasificación 2X
-
Precisión de presión :
±0.1% FSO
Otro
-
Opciones de sensor :
Sin opciones
-
Conexión a puerto :
1/2 MNPT