Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de sensor de presión :
Transductor de presión industrial
Características de la configuración
-
Conexión eléctrica :
Bendix PT06A de 6 pines
Características eléctricas
-
Rango de voltaje de alimentación (V):
10 – 28
Características del cuerpo
-
Material del puerto :
316L
Dimensiones
-
Longitud del producto :
100.3 mm [ 3.95 in ]
-
Diámetro del producto :
25.4 mm [ 1 in ]
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]
Operación/aplicación
-
Rango de presión de prueba :
2X, mín.
-
Presión :
5 bar [ 72.51 psi ]
-
Tipo de señal de salida :
4 – 20 mA
-
Precisión de presión :
±0.1% FSO
Otro
-
Conexión a puerto :
MBSPP 1/4
-
Opciones de sensor :
Sin opciones