Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de sensor de presión :
Transductor de presión industrial
-
Tipo de presión :
Medidor
Características de la configuración
-
Conexión eléctrica :
Cable de 2 m
Características eléctricas
-
Rango de voltaje de alimentación (V):
15 - 28
Características del cuerpo
-
Material del puerto :
316L
Dimensiones
-
Longitud del producto :
1906.5 mm [ 75.06 in ]
-
Diámetro del producto :
25.4 mm [ 1 in ]
Condiciones de uso
-
Presión :
1.723 bar [ 25 psi ]
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]
Operación/aplicación
-
Tipo de señal de salida :
0 – 10 V
-
Rango de presión de prueba :
2X, mín.
-
Precisión de presión :
±0.1% FSO
Estándares de la industria
-
Compatible con organizaciones o normas :
UL
-
Aprobación para zonas de riesgo :
A prueba de explosiones
Otro
-
Opciones de sensor :
Sin opciones
-
Conexión a puerto :
1/4 MNPT