Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de sensor de presión
Transductor de presión industrial
-
Tipo de presión
Medidor, Medidor sellado, Sellado
Características de la configuración
-
Conexión eléctrica
Cable de 2 m, Cable de 4 ft, Conductores para conducto de 2 ft, Conductores para conducto de 2 m, Conductores para conducto de 4 ft
Características eléctricas
-
Rango de voltaje de alimentación (V)
5, 10 – 28, 15 - 28, 15 - 30
Dimensiones
-
Longitud del producto (mm)
677.4, 690.1, 1297, 1297.1, 1896.3, 1906.5, 1909.3
-
Longitud del producto (in)
26.67, 27.17, 51.07, 74.66, 75.06, 75.17, 75.87
-
Diámetro del producto
25.4 mm [ 1 in ]
Condiciones de uso
-
Presión (bar)
1.723, 5, 68.94, 206.84, 344.73, 500, 700, 1000, 1378.9
-
Presión (psi)
25, 72.51, 1000, 3000, 5000, 7251.88, 7500, 10152.64, 14503.77, 20000
-
Rango de temperatura de funcionamiento
-40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]
Operación/aplicación
-
Tipo de señal de salida
.5 – 4.5 V, 0 – 10 V, 0 – 5 V, 1 – 5 V, 4 – 20 mA
-
Rango de presión de prueba
2X, mín., Con clasificación 2X
-
Precisión de presión
±0.1% FSO
Estándares de la industria
-
Compatible con organizaciones o normas
UL
-
Aprobación para zonas de riesgo
A prueba de explosiones
Otro
-
Opciones de sensor
ASME B31.3 (CRN), Ninguno, Sin opciones
-
Conexión a puerto
1/2 MNPT, 1/4 FNPT, 1/4 MNPT, Hembra F250C
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-PTT0055