Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de accesorio de alivio de tensión :
Abrazadera para cable
Características de la configuración
-
Número de posiciones :
20
Características del cuerpo
-
Ángulo de salida del cable :
180°, 90°
-
Material primario del producto :
Acero inoxidable
Fijación mecánica
-
Tamaño de la rosca :
4-40
Dimensiones
-
Altura de producto :
39.7 mm [ 1.563 in ]
-
Longitud del producto :
30.16 mm [ 1.187 in ]
-
Ancho de producto :
16.76 mm [ .66 in ]
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-55 – 150 °C [ '-67 – 302 °F ]
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Bolsa
-
Cantidad por empaque :
1