Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de accesorio para conector :
Cierre de rosca macho
-
Función de los accesorios de herraje :
Enganche, bloqueo y retención
Características del cuerpo
-
Material primario del producto :
Acero inoxidable, Aleación de zinc
Fijación mecánica
-
Acabado del recubrimiento del producto :
Cromato
-
Tamaño de la rosca :
6-32
-
Tipo de accesorios incluidos :
Pin de perno de anclaje macho y pin Spirol
Dimensiones
-
Altura de producto :
7.92 mm [ .312 in ]
-
Longitud del producto :
58.04 mm [ 2.285 in ]
-
Ancho de producto :
7.92 mm [ .312 in ]
Condiciones de uso
-
Temperatura de funcionamiento (máx.) :
150 °C [ 302 °F ]
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-55 – 150 °C [ '-67 – 302 °F ]
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque :
100
-
Método de empaque :
Bolsa