Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tecnología del material aislante del conector :
Perforación
-
Perforación (principal y derivación) :
Sí
-
Material de la base del álabe de perforación :
Cobre enchapado en estaño
-
Perforación y desforramiento (lados opuestos) :
No
-
Desforramiento (principal y tapa) :
No
-
Familia de productos :
Conector de perforación de aislamiento
Características de la configuración
Características eléctricas
-
Clase de voltaje del conector aislante (kV):
≤ 1
-
Aislamiento del conductor :
XLPE
-
Conexión en condiciones de carga (90 A máx.) :
No
-
Clasificación de corriente (A):
150
Características del cuerpo
-
Peso del producto (g):
112
Fijación mecánica
-
Par de rotura del cabezal de corte (Nm):
11
-
Sistema de cabezales de corte :
Sí
Dimensiones
-
Intervalo de conductores (principal) (mm²):
16 – 95
-
Intervalo de conductores (tapa) (mm²):
4 – 35 (50)
-
Grosor de aislamiento del cable (máx.) :
2 mm [ .079 in ]
-
Tamaño del cabezal de corte (a través de las arandelas planas) (mm):
13
Condiciones de uso
-
Intervalo de temperatura de instalación :
-20 – 55 °C [ -4 – 131 °F ]
Operación/aplicación
-
Aéreo :
Sí
-
Tipo de aplicación :
Línea de servicio aislada
Estándares de la industria
-
Referencia de estándar :
EN 50483-4/NFC 33 020
Disponibilidad del producto
-
Disponibilidad del producto del material aislante del conector :
AMÉRICA, ANZPAC, ASIA, China, EMEA
-
Cantidad mínima de pedidos :
50
Características del empaquetado
-
Unidad mínima de empaquetado :
50