Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características de la configuración
-
Número de posiciones :
1156
-
Espaciado de la rejilla :
.914 x .914 mm [ .036 x .036 in ]
Características del cuerpo
-
Estilo de marco :
Rectangular
Características del contacto
-
Material base de contacto :
Aleación de cobre
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto :
Oro (Au)
-
Tipo de zócalo IC :
LGA 1156
Características de la terminación
-
Método de conexión a PCB :
Montaje en superficie: bola de soldadura
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa :
Termoplástico para alta temperatura
Estándares de la industria
-
Índice de flamabilidad UL :
UL 94V-0
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Bandeja
-
Color de bandeja :
Negro