Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de adaptador de la interfaz del conector :
Adaptador en serie
-
Interfaz del lado A :
Serie de 1.85 mm
-
Género del lado A :
Conector macho
-
Interfaz del lado B :
Serie de 1.85 mm
-
Género del lado B :
Conector macho
-
Sistema de conectores :
Cable a cable
-
Sellable :
No
Características de la configuración
Características eléctricas
Características del contacto
-
Material de recubrimiento de contacto central de conector RF :
Oro (Au)
-
Material de contacto central de conector RF :
Latón
Características de la carcasa
-
Orientación del cuerpo :
Recto
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]