Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de conector de pines para PCB :
Totalmente blindado
-
Tipo de ensamble de conector PCB :
Cabezal para montaje PCB
-
Forma del conector :
Rectangular
-
Sistema de conectores :
Cable a placa, Cable a placa
-
Sellable :
No
-
El conector y el contacto se conectan a :
Placa de circuito impreso
-
Cabezal mixto e híbrido :
Sí
Características de la configuración
-
Número de posiciones :
20
-
Orientación del montaje en PCB :
Horizontal
-
Número de filas :
2
-
Número de secciones :
1
Características del cuerpo
-
Color del producto :
Negro
-
Conector y código de polarización :
A
Características del contacto
-
Tipo de contacto :
Lengüeta
-
Tamaño de contacto :
1.5 mm, 2.8 mm
-
Ancho de terminal tab (mm):
1.5, 2.8
-
Ancho de terminal tab (in):
.059, .11
-
Grosor de terminal tab :
.8 mm [ .031 in ]
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto :
Estaño
Características de la terminación
-
Método de conexión a PCB :
Orificio pasante: soldadura
Fijación mecánica
-
Tipo de retención de la conexión :
Interfaz de bloqueo
-
Tipo de retención de montaje en PCB :
Pieza de fijación a placa
-
Retención de montaje en PCB :
Con
-
Característica del montaje en panel :
Sin
-
Alineación de montaje en PCB :
Con
-
Alineación de conexión :
Con
-
Retención de la conexión :
Con
-
Orificios de montaje :
Sin
Características de la carcasa
-
Distancia entre pines (mm):
3.52, 4.01, 4.1
-
Distancia entre pines (in):
.138, .158, .161
Dimensiones
-
Altura del perfil desde la PCB :
24.2 mm [ .953 in ]
-
Grosor de la PCB (recomendado) :
1.6 mm [ .063 in ]
-
Ancho del conector :
34.5 mm [ 1.358 in ]
-
Longitud del conector :
48.5 mm [ 1.909 in ]
Condiciones de uso
-
Temperatura de funcionamiento (máx.) (°C):
65, 70, 75, 80, 85, 90, 100, 105
-
Temperatura de funcionamiento (máx.) (°F):
149, 158, 167, 176, 185, 194, 212, 221
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ]
Operación/aplicación
-
Con protección :
No
-
Aplicación de circuitos :
Señal
Estándares de la industria
-
Índice de flamabilidad UL :
Ninguno
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Encapsulado
-
Cantidad por empaque :
36