Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Sistema de conectores :
Cable a placa, Cable a placa
-
Tipo de conector circular :
Receptáculo
-
Tipo de producto :
Conjunto de conector
Características de la configuración
-
Número de posiciones :
8
-
Contactos precargados :
No
Características de la señal
-
Velocidad de transmisión de datos (Gb/s):
10
Características del cuerpo
-
Material de recubrimiento de carcasa :
Níquel químico
-
Material base de la carcasa :
Aleación de aluminio
Fijación mecánica
-
Código de polarización :
N
Características de la carcasa
-
Tamaño de carcasa de conector circular :
8
Dimensiones
-
Longitud del conjunto (mm):
34.29
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-65 – 175 °C [ -85 – 347 °F ]
Características del empaquetado