Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Técnica de instalación :
perno de corte
Características de la configuración
Características eléctricas
-
Clase de voltaje (kV):
≤ 42
Características del cuerpo
-
Material conductor compatible :
Auminio, Cobre
-
Tipo de conductor :
De varios hilos, Macizo, Sector
-
Material primario del producto :
Aluminio
Dimensiones
-
Rango de la sección transversal del conductor compatible (mm²):
800
-
Diámetro de orificio de palma :
16.3
-
Tamaño de la cabeza del perno (tomado entre las superficies planas) (mm):
27
Operación/aplicación
-
Tipo de aplicación de componente de potencia :
Indoor Use, Outdoor Use
-
Mechanical Connector Product Type :
Shear Bolt Terminal Lug
Disponibilidad del producto
-
Disponibilidad del producto :
América, Asia, Australia, Nueva Zelanda e Islas del Pacífico, China, Europa, Medio Oriente y África