Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de tapa del conector :
Tapa protectora
Características del cuerpo
-
Material del sello :
Elastómero
-
Material primario de recubrimiento de producto :
Níquel
-
Material primario del producto :
Zinc
Fijación mecánica
-
Función de retención de componentes :
Cadena de cuentas de metal
Características de la carcasa
-
Compatible con la forma del conector :
Circular
Condiciones de uso
-
Temperatura de funcionamiento (máx.) :
105 °C [ 221 °F ]
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]
Operación/aplicación
-
Compatible con tamaño de carcasa de conector :
28
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque :
10
-
Método de empaque :
Caja de cartón