Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Sellable :
Sí
-
Tipo de tapa del conector :
Cubierta protectora
Características del cuerpo
-
Color del producto :
Negro
-
Material primario del producto :
PA 66 GF25
Características de la carcasa
-
Compatible con la forma del conector :
Circular
Dimensiones
-
Longitud del producto :
28.5 mm [ 1.12 in ]
Condiciones de uso
-
Temperatura de funcionamiento (máx.) (°C):
85
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque :
100
-
Método de empaque :
Paquete/caja