Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de conector del SATA :
SATA
-
Tipo de conector y de carcasa :
Receptáculo
-
El conector y el contacto se conectan a :
Placa de circuito impreso
Características de la configuración
-
Número de posiciones :
22
-
Orientación del montaje en PCB :
Ángulo recto
-
Número de filas :
1
-
Número de puertos :
2
Características del cuerpo
-
Tamaño de conector :
Norma
Características del contacto
-
Material base de contacto :
Aleación de cobre
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto de PCB :
Estaño
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto :
Oro
-
Grosor de material de recubrimiento para área de conexión de contacto (µin):
5
-
Configuración de contacto :
7P + 15P
Características de la terminación
-
Longitud de pin :
1.4 mm [ .055 in ]
-
Método de conexión a PCB :
Montaje en superficie
Fijación mecánica
-
Tipo de retención de montaje en PCB :
Clavija de soldadura
-
Retención de montaje en PCB :
Con
-
Tipo de alineación de conexión :
Polarización
-
Ubicación de montaje en PCB :
Inferior
-
Longitud de elemento de retención de montaje en PCB :
1.8 mm [ .071 in ]
Características de la carcasa
-
Color de la carcasa :
Negro
-
Material de la carcasa :
Termoplástico para alta temperatura
Dimensiones
-
Grosor de la PCB (recomendado) :
1 mm [ .039 in ]
-
Altura del perfil desde la PCB :
9.6 mm [ .378 in ]
Estándares de la industria
-
Índice de flamabilidad UL :
UL 94V-0
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Cinta portadora y carrete
-
Cantidad por empaque :
350