Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de conector circular :
Receptáculo
-
Tipo de carcasa :
Metal
-
Tipo de producto :
Conjunto de conector
Características de la configuración
-
Número de posiciones :
7
-
Contactos precargados :
Sí
-
(de) enchavetado :
N
Características del cuerpo
-
Material base de la carcasa :
Latón
-
Tipo de material de aislamiento para conector circular :
Polímero de cristal líquido (LCP)
Características del contacto
-
Disposición de contactos :
Circular
Fijación mecánica
-
Tipo de alineación de conexión :
Con código
-
Retención de la conexión :
Con
-
Alineación de conexión :
Con
-
Tipo de retención de la conexión :
Acoplamiento roscado
Características de la carcasa
-
Tamaño de carcasa de conector circular :
M11
-
Alineación polarizada :
145°
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento (°C):
-50 – 150
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque :
30