Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Técnica de instalación :
perno de corte
Características de la configuración
-
Inspección visual :
Sí
-
Número de pernos :
2
Características eléctricas
-
Clase de voltaje (kV):
≤ 35
Características del cuerpo
-
Material conductor compatible :
Auminio, Cobre
-
Material primario del producto :
Aluminio, Cobre
Dimensiones
-
Tamaño de la cabeza del perno (tomado entre las superficies planas) (mm):
17
-
Rango de diámetro interno (mm):
19
-
Rango de conductores compatibles (AWG/kcmil):
250 – 350
-
Rango de la sección transversal del conductor compatible (mm²):
127 – 177
Operación/aplicación
-
Tipo de aplicación de componente de potencia :
Para uso al aire libre, Uso en interiores
-
Tipo de producto de conector mecánico de tornillo fusible :
Conector terminal de tornillo fusible
Estándares de la industria
-
Compatible con productos aprobados :
ANSI/NEMA CC1-2009
-
Distancia NEMA (2 orificios) :
No
Disponibilidad del producto
-
Disponibilidad del producto :
América, Australia, Nueva Zelanda e Islas del Pacífico