Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Dimensiones
-
Tamaño de la cabeza del perno (tomado entre las superficies planas) (mm):
19
-
Rango de diámetro interno (mm):
20
-
Rango de conductores compatibles (AWG/kcmil):
4/0 – 500
-
Rango de la sección transversal del conductor compatible (mm²):
95 – 240
Características de la configuración
-
Inspección visual :
Sí
-
Número de pernos :
4
Disponibilidad del producto
-
Disponibilidad del producto :
China
Características del tipo de producto
-
Técnica de instalación :
perno de corte
Características eléctricas
-
Clase de voltaje (kV):
≤ 42
Características del cuerpo
-
Material conductor compatible :
Cobre, Auminio
-
Tipo de conductor :
Sector, Macizo, De varios hilos
-
Material primario del producto :
Aluminio
-
Bloqueado :
Sí
Operación/aplicación
-
Tipo de producto de conector mecánico de tornillo fusible :
Conector mecánico de tornillo fusible
Otro
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
Conforme
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
Conforme