Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
El conector y el contacto se conectan a :
Placa de circuito impreso
-
Tarjeta compatible :
Micro Secure Digital
Características de la configuración
-
Número de filas :
1
-
Número de posiciones :
8
-
Orientación del montaje en PCB :
Ángulo recto
Características del cuerpo
-
Color del producto :
Negro
Características del contacto
-
Material base de contacto :
Aleación de cobre
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto :
Oro (Au)
-
Disposición de los contactos :
En línea
-
Material de recubrimiento base de contacto :
Níquel
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto de PCB :
Enchapado en oro
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa :
Termoplástico
-
Material de la carcasa :
Acero inoxidable
-
Distancia entre pines :
1.1 mm [ .04 in ]
Dimensiones
-
Altura del perfil desde la PCB :
2.45 mm [ .09 in ]
Operación/aplicación
-
Característica del proceso de ensamble :
Sujeción
Estándares de la industria
-
Índice de flamabilidad UL :
UL 94V-0
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Cinta portadora y carrete