Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tarjeta compatible :
3FF SIM
-
Tope de tarjeta :
Sin
Características de la configuración
-
Número de posiciones cargadas :
8
-
Interruptor de detección de tarjeta :
Con
-
Estilo de inserción de tarjeta :
Inserción normal
Características eléctricas
-
Corriente nominal (máx.) (A):
.5
-
Voltaje nominal (VAC):
10
Características del cuerpo
-
Color del producto :
Negro
-
Tipo de expulsor :
Empujar-tirar
Características del contacto
-
Material base de contacto :
Aleación de cobre
-
Retención de contacto :
Con
Características de la terminación
-
Método de conexión a PCB :
Montaje en superficie
Fijación mecánica
-
Alineación de conexión :
Con
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa :
Termoplástico
-
Material de la carcasa :
Acero inoxidable
Dimensiones
-
Altura del perfil desde la PCB (mm):
2.2
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento (°C):
-30 – 85
Operación/aplicación
-
Índice de durabilidad (Cycles):
5000
Estándares de la industria
-
Índice de flamabilidad UL :
UL 94V-0
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Cinta portadora y carrete