Conectores de tarjetas SIM y combinados
Con innovaciones como nuestro sólido conector de tarjeta combinado 3 en 2, TE es una fuente líder de conectores de tarjetas SIM y UIM con una gran variedad de productos y experiencia para personalizar los productos según sus requisitos. Las tarjetas de módulos de identidad de suscriptor (SIM) y de módulo de identidad universal (UIM) se utilizan ampliamente en una variedad de aplicaciones móviles, incluidas la facturación, la seguridad y el almacenamiento de números en dispositivos móviles. Los parámetros de la tarjeta SIM están definidos por las normas ISO, ETSI y GSM. La excelente capacidad tecnológica de TE puede ayudarlo a proporcionar facilidad de uso al garantizar una excelente confiabilidad y durabilidad de los conectores SIM. Además, TE tiene la capacidad de fabricar productos de gran volumen mediante un proceso de fabricación rentable y sencillo.
Características del producto
Conectores SIM
- Amplia cartera que cubre una amplia gama de estilos y tamaños de tarjetas
- Conectores optimizados para brindar confiabilidad
- Los puntos de contacto esféricos mejoran la fuerza normal
- Contactos precargados
- Funciones antiretención en los contactos
- La serie ofrece la mejor libertad de diseño posible con muchos productos escalables en altura dentro del mismo factor de forma
- El mejor costo aplicado posible mediante un procesamiento totalmente automatizado
Descargue esta guía de productos para obtener un resumen de las especificaciones sobre las variedades de conectores de tarjetas SIM. Además del resumen de la información sobre cada tipo de conector de tarjeta SIM (empuje-empuje, empuje-tire, bandeja y bloque), esta guía ofrece ilustraciones y especificaciones (número de pieza, rango de altura de la imagen, longitud × ancho, descripción, características y beneficios y estado) de las tarjetas mini SIM (2FF) y micro SIM (3FF), por tipo, con comparaciones de tamaño.
Aplicaciones selectas
Conectores SIM
- Teléfonos celulares
- Tabletas
- Computadoras personales
- Dispositivos ultraportátiles
- Tarjetas de datos
- Módems GSM portátiles
- Servidor
Opciones de la línea de productos
Conectores SIM
- NUEVOS conectores de tarjeta combinada SIM/SD 3 en 2
-
Conectores de la tarjeta SIM de bloque
Conectores de bloque de bajo perfil, incluido el conector de la tarjeta SIM del bloque 0.3H, el conector SIM de entrada lateral del bloque 0.3H y el conector micro SD del bloque 0.3H: nuevas incorporaciones para teléfonos inteligentes, dispositivos portátiles y otras aplicaciones móviles.
-
Tipo de bloque de conector SIM 5D
El acoplamiento direccional permite la inserción de tarjetas desde cinco direcciones: frontal, posterior, izquierda, derecha y superior.
-
Conector de SIM de tipo empuje-empuje (2FF)
El mecanismo de presión para insertar y presión para expulsar proporciona un manejo mejorado de la tarjeta para el usuario final.
-
Conector tipo en contrafase de SIM (2FF)
La guía de la tarjeta y los topes para la tarjeta proporcionan la fijación de la tarjeta SIM en dirección X, Y y Z.
-
Conector de tipo empuje-empuje de micro SIM (3FF)
El mecanismo de presión para insertar y presión para expulsar proporciona un manejo mejorado de la tarjeta para el usuario final.
-
Conector tipo en contrafase de micro SIM (3FF)
La guía de la tarjeta y los topes para la tarjeta proporcionan la fijación de la tarjeta SIM en dirección X, Y y Z.
-
Otro: Micro SIM + Micro SD de tipo combinado
Lector de tarjetas dual tipo uSIM/uSD, diseño de ahorro de espacio. Tipo empuje-tire.
Los fabricantes de dispositivos quieren alta densidad y la capacidad de proporcionar flexibilidad a sus usuarios finales. Nuestro nuevo conector de tarjeta 3 en 2 proporciona ambos.
- Tommy Yu,
- Gerente de productos